Chwytak do płytek SWGm
- Wymiary: 125 x 125 mm i 156 x 156 mm
- Wersja podstawowa z osiowym lub bocznym wyciągiem powietrza
- Powierzchnia zasysania materiału: PEEK
W przemyśle solarnym z ogniwami i płytkami należy obchodzić się delikatnie. Szczególnie ważny jest szybki załadunek i rozładunek. W tym celu firma Schmalz opracowała chwytak do wafli SWG.
Generuje to duże siły trzymania i delikatnie obchodzi się z delikatnymi elementami (płytkami, komórkami lub foliami o d < 120µm), bez zanieczyszczenia powierzchni. Opcjonalnie powietrze wylotowe może być odprowadzane w sposób kontrolowany. Jednocześnie chwytak do płytek może niezawodnie chwytać nawet przy częściowym obłożeniu. Umożliwia to wyeliminowanie wadliwych detali z obszaru procesu i zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu silikonowego lub jego fragmentów w tym obszarze. Chwytak do płytek firmy Schmalz jest ekonomiczny dzięki niskiemu zużyciu powietrza. Ponadto można je wyposażyć w czujniki do wykrywania pęknięć i testowania zajętości pomieszczeń.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.