Wafergrijper SWGm
- Afmetingen: 125 x 125 mm en 156 x 156 mm
- Basisuitvoering met axiale of zijdelingse luchtafvoer
- Materiaal zuigvlak: PEEK
In de zonne-industrie moeten cellen en wafers voorzichtig worden behandeld. Snel laden en lossen is bijzonder belangrijk. Schmalz heeft hiervoor de wafergrijper SWG ontwikkeld.
Dit genereert hoge houdkrachten en behandelt de gevoelige onderdelen (wafers, cellen of folies met d < 120µm) voorzichtig, zonder oppervlaktebesmetting. De afvoerlucht kan desgewenst op gecontroleerde wijze worden afgevoerd. Tegelijkertijd kan de wafergrijper betrouwbaar grijpen, zelfs bij gedeeltelijke bezetting. Hierdoor kunnen defecte werkstukken uit het procesgebied worden verwijderd en wordt voorkomen dat siliciumstof of -fragmenten in het procesgebied worden verspreid. De Schmalz wafergrijper is kostenbesparend door zijn lage luchtverbruik. Bovendien kan hij worden uitgerust met sensoren voor breukdetectie en bezettingscontrole.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.