Wafergrijper SWGm
- Afmetingen: 125 x 125 mm en 156 x 156 mm
- Basisuitvoering met axiale of zijdelingse luchtafvoer
- Materiaal zuigvlak: PEEK
In de zonne-energiesector moeten PV-wafers tijdens het productieproces volautomatisch en zonder beschadiging worden behandeld.
De Schmalz wafergrijper SWGm wordt hier zowel gebruikt voor het scheiden van de wafers van de stapel, voor het positioneren tijdens de meting, voor een transferproces en voor het sorteren in maximaal 72 klassen, afhankelijk van de meetresultaten. De wafergrijper combineert de hoogste precisie, minimale beschadiging, vrijheid van verontreiniging, laag luchtverbruik en slipvrije beweging van de wafers bij versnellingen tot 10 g. De SWGm kan met name de rotatie van de wafer met 90° plus de in het proces vereiste hoekcorrectie in fracties van een seconde nauwkeurig garanderen.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.