Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm
- Dimensions : 115 x 115 mm et 146 x 146 mm
- Modèle de base avec évacuation de l'air axiale ou latérale
- Matière de la surface de ventouse : PEEK
Dans le secteur solaire, les cellules photovoltaïques doivent être manipulées de façon entièrement automatique et sans aucune détérioration.
Le préhenseur de cellules photovoltaïques SWGm est utilisé ici non seulement pour séparer les wafers de la pile et les positionner pendant la mesure mais aussi pour les déplacer et les trier dans jusqu'à 72 classes en fonction des résultats de mesure. Le préhenseur de cellules photovoltaïques se caractérise par une très grande précision, un endommagement minimal des pièces, l'absence de contamination, une faible consommation d'air et un déplacement sans glissement des wafers avec des accélérations jusqu'à 10 g. Le SWGm est notamment en mesure d'assurer avec précision la rotation du wafer à 90°, nécessaire au processus, et de corriger l'angle en seulement quelques fractions de seconde.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.