웨이퍼 그리퍼 SWGm
- 치수 : 125 x 125 mm 및 156 x 156 mm
- 축 방향 또는 측면 배기가있는 기본 버전
- 재료 흡입 표면 : PEEK
카테고리 표시
태양광 산업에서 PV 웨이퍼는 생산 과정에서 손상 없이 완전 자동으로 처리되어야 합니다.
슈말츠 웨이퍼 그리퍼 SWGm은 여기에서 스택에서 웨이퍼 분리, 측정 중 위치 지정, 이송 프로세스 및 측정 결과에 따라 최대 72개 등급으로 분류하는 데 사용됩니다. 웨이퍼 그리퍼는 최대 10g의 가속에서 웨이퍼의 최대 정밀도, 최소 손상, 오염의 자유, 낮은 공기 소비 및 미끄럼 방지 이동을 결합합니다. 특히, SWGm은 웨이퍼의 90° 회전과 프로세스에 필요한 각도 보정을 몇 초 만에 정확하게 보장할 수 있습니다.