Schmalz

Automated handling • Solar • Collectors • Special grippers

Zautomatyzowana obsługa płytek PV za pomocą chwytaka do płytek SWGm

W przemyśle solarnym płytki fotowoltaiczne muszą być obsługiwane w pełni automatycznie i bez uszkodzeń podczas procesu produkcyjnego.

Chwytak do płytek SWGm firmy Schmalz jest wykorzystywany do oddzielania płytek od stosu, pozycjonowania podczas pomiarów, procesu przenoszenia oraz sortowania na maksymalnie 72 klasy w zależności od wyników pomiarów. Chwytak do płytek łączy w sobie najwyższą precyzję, minimalne uszkodzenia, brak zanieczyszczeń, niskie zużycie powietrza i bezślizgowy ruch płytek przy przyspieszeniach do 10 g. W szczególności SWGm jest w stanie w ułamku sekundy precyzyjnie zapewnić obrót płytki o 90° oraz korektę kąta wymaganą w procesie.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.