Pinze di presa per wafer SWGm
- Dimensioni: 115 x 115 mm e 146 x 146 mm
- Versione base con scarico assiale o laterale
- Materiale superficie ventosa: PEEK
Prima, durante e dopo le singole fasi di produzione le celle individuali vengono misurate al 100% e vengono ricercati i danni microstrutturali e le crepe marginali con questi sistemi di ispezione. Per via della grande portata fino a 3.600 wafer/h e dei risultanti tempi di ciclo di circa 1 secondo sono necessarie velocità e accelerazioni massime, Al contempo non deve essere compromessa la precisione di posizionamento e misurazione, né devono essere causati danni ai wafer.
Il sistema di presa per celle fotovoltaiche SWG viene impiegato qui sia per la singolarizzazione delle celle fotovoltaiche dalla pila, sia per il posizionamento durante la misurazione, sia per la classificazione fino a 72 classi in funzione dei risultati di misurazione. Il sistema di presa per celle fotovoltaiche unisce la massima precisione, i minimi danni, l'assenza di contaminazione, il consumo d'aria ridotto e il movimento senza slittamento delle celle fino a 10g.
Nell'impiego continuo degli impianti di ispezione di rinomati costruttori di celle in Europa e Asia, si è visto che il sistema di presa per celle fotovoltaiche SWG di Schmalz nella produzione delle celle garantisce una maggiore portata e minori tassi di rottura con la massima affidabilità durante la movimentazione.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.