Préhenseurs
- Effecteurs de fin sur mesure
Dans une nouvelle ligne de production, des panneaux de bois plaqués sont transportés au moyen d'un convoyeur à bande vers une machine à encoller les lisères. Après traitement, les planches sont empilées automatiquement sur une palette. A cet effet, un robot industriel est équipé d'un réseau d’aspiration Schmalz.
Le système de préhension modulaire SSP est équipé de ventouses spécialement développées pour le secteur du bois. Une lèvre d'étanchéité double intérieure permet un colmatage de très bonne qualité sur des surfaces lisses et rugueuses. La structure spéciale de la face inférieure de la ventouse autorise des temps de cycle très courts et une dynamique maximale. Le réseau d’aspiration est assuré par des palpeurs à bille sur chaque ventouse. En cas d'occupation partielle, les ventouses non occupées sont désactivées. Cela permet de manipuler des panneaux de bois de dimensions les plus diverses.
Le réseau d’aspiration est constitué de composants ajustés les uns par rapport aux autres, ce qui permet une adaptation individualisée pour chaque processus. Des conseillers systèmes Schmalz expérimentés prennent en charge la conception du système par le vide et le testent dans leur laboratoire à l'aide de pièces originales du client.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.