진공 흡착 스파이더 SSP
- 맞춤형 엔드 오브 암(End-of-Arm) 툴링
카테고리 표시
새로운 생산 라인에서 코팅된 목재 패널은 컨베이어 벨트를 사용하여 가장자리 밴딩 기계로 운송됩니다. 처리 후 보드는 팔레트에 자동으로 적재되어야 합니다. 이를 위해 산업용 로봇에는 Schmalz의 흡입 스파이더가 장착되었습니다.
진공 흡입 스파이더 SSP에는 목재 산업을 위해 특별히 설계된 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 내부 이중 밀봉 모서리는 거칠고 매끄러운 표면에서 매우 우수한 밀봉을 보장합니다. 흡입 컵 밑면의 특수 구조는 가장 짧은 사이클 시간과 최대 역학을 가능하게 합니다. 흡입 스파이더는 각 흡입 패드의 흐름 밸브로 보호됩니다. 부분 점유의 경우 점유되지 않은 석션 패드는 꺼집니다. 이는 다양한 치수의 목재 패널을 처리할 수 있음을 의미합니다. 흡입 스파이더는 조정된 다양한 개별 구성 요소로 구성되어 있어 각 프로세스에 대한 개별 조정이 가능합니다. Schmalz의 숙련된 시스템 컨설턴트가 진공 시스템의 설계를 맡아 고객의 원래 공작물로 자체 테스트 연구소에서 테스트합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.