Saugspinnen
- Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings
In einer neuen Produktionsstraße werden beschichtete Holzplatten mithilfe eines Förderbandes zu einer Kantenleimmaschine transportiert. Nach der Bearbeitung sollen die Bretter automatisiert auf eine Palette gestapelt werden. Hierfür wurde ein Industrieroboter mit einer Saugspinne von Schmalz ausgestattet.
Die Vakuum-Saugspinne SSP ist mit Sauggreifern, speziell für die Holzbranche ausgestattet. Durch eine innenliegende Doppeldichtkante erfolgt eine sehr gute Abdichtung auf rauen und glatten Oberflächen. Die spezielle Struktur der Saugerunterseite ermöglicht kürzeste Zykluszeiten und höchste Dynamik. Die Saugspinne ist durch Strömungsventile an jedem Sauggreifer abgesichert. Bei Teilbelegung werden nicht belegte Sauggreifer abgeschaltet . Dadurch können Holzplatten mit unterschiedlichsten Abmessungen gehandhabt werden. Die Saugspinne besteht aus verschiedensten aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten, wodurch eine individuelle Anpassung für jeden Prozess möglich ist. Erfahrene Systemberater bei Schmalz übernehmen dabei die Auslegung des Vakuumsystems und testet dieses im eigenen Versuchslabor mit Originalwerkstücken des Kunden.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.