Vacuümzuigerspin SSP
- Op maat gemaakte robotgrijpers
In een nieuwe productielijn worden gecoate houten planken met behulp van een transportband naar een kantenverlijmingsmachine getransporteerd. Na verwerking worden de planken automatisch op een pallet gestapeld. Daartoe werd een industriële robot uitgerust met een zuigspin van Schmalz.
De vacuümzuigspin SSP is uitgerust met zuiggrijpers die speciaal voor de houtindustrie zijn ontworpen. Een inwendige dubbele afdichtrand zorgt voor een zeer goede afdichting op ruwe en gladde oppervlakken. De speciale structuur van de onderzijde van de zuignap maakt de kortste cyclustijden en de hoogste dynamiek mogelijk. De zuigspin wordt beschermd door stroomkleppen op elke zuiggrijper. In geval van gedeeltelijke bezetting worden de niet-bezette zuiggrijpers uitgeschakeld. Dit maakt het mogelijk houten planken van zeer uiteenlopende afmetingen te verwerken. De zuigspin bestaat uit een groot aantal afzonderlijke componenten die op elkaar zijn afgestemd, zodat een individuele aanpassing aan elk proces mogelijk is. De ervaren systeemadviseurs van Schmalz ontwerpen het vacuümsysteem en testen het in hun eigen testlaboratorium met originele werkstukken van de klant.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.