Podciśnieniowe chwytaki wieloprzyssawkowe SSP
- Indywidualnie dobrane narzędzia końca rury
W nowej linii produkcyjnej powlekane płyty drewniane są transportowane za pomocą przenośnika taśmowego do maszyny do klejenia krawędzi. Po obróbce płyty są automatycznie układane na palecie. W tym celu robot przemysłowy został wyposażony w pająka ssącego firmy Schmalz.
SSP jest wyposażony w przyssawki zaprojektowane specjalnie dla przemysłu drzewnego. Wewnętrzna podwójna krawędź uszczelniająca zapewnia bardzo dobre uszczelnienie na szorstkich i gładkich powierzchniach. Specjalna struktura spodu ssawki umożliwia uzyskanie najkrótszych czasów cyklu i najwyższej dynamiki. Pająk ssawny jest chroniony przez zawory przepływowe na każdej ssawce. W przypadku częściowego obłożenia pomieszczeń niezajęte ssawki są wyłączane. Umożliwia to obróbkę desek drewnianych o szerokim zakresie wymiarów. Pająk ssący składa się z wielu różnych pojedynczych elementów, które są do siebie dopasowane, co umożliwia indywidualne dostosowanie do każdego procesu. Doświadczeni konsultanci systemowi firmy Schmalz zajmują się projektowaniem systemu podciśnieniowego i testują go we własnym laboratorium testowym na oryginalnych elementach dostarczonych przez klienta.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.