Garras de vacío
- Soluciones a medida para utillajes "End of arm"
En una nueva línea de producción se transportan planchas de madera revestida a una encoladora de bordes con ayuda con ayuda de una cinta transportadora. Tras el mecanizado, se desea el apilado automatizado de las tablas en un palet. Para ello se ha equipado un robot industrial con una garra de ventosas de Schmalz.
La garra de vacío SSP está equipada con ventosas especiales para el sector de la madera. Un canto sellador doble interior permite una muy buena hermetización en superficies rugosas y planas. La estructura especial de la cara inferior de la ventosa permite unos tiempos de ciclo mínimos y la más alta dinámica. La garra de vacío está asegurada con válvulas de flujo en cada ventosa. Cuando la ocupación es parcial, las ventosas no ocupadas se desconectan. Ello permite manipular planchas de madera de las más diversas dimensiones.
La garra de vacío está hecha de componentes individuales adaptados entre ellos que permiten la adaptación individual para cada proceso. Los experimentados asesores de sistemas de Schmalz se encargan del diseño técnico del sistema de vacío y lo prueban en nuestro laboratorio de ensayos con piezas originales del cliente.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.