Flächengreifsysteme FMCB
- Flächengreifer für externen Vakuum-Erzeuger
- Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
- Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Mit der Investition in einen Roboter wurde der manuelle Beladungsprozess in einem holzverarbeitenden Unternehmen automatisiert. Als Greifer am Roboterarm dient das Flächengreifsystem FMC von Schmalz.
Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist sehr flexibel und greift schmale, raue und strukturierte Werkstücke. Das Greifsystem ist für die Handhabung ganzer Lagen ausgelegt, unabhängig des Belegungsgrads des Greifers. Ein optimiertes Schaumraster dient als Dichtelement zwischen Greifer und Werkstück. Leckagen durch Unebenheiten oder Astlöcher werden mit dem Dichtschaum kompensiert. Die integrierten Ventile schließen bzw. öffnen einzelne Vakuum-Stellen je nach Belegung des Greifers. Dadurch garantiert das Flächengreifsystem höchste Haltekräfte und Spart bis zu 50% an Energie. Durch eine integrierte Filtermatte wird der Flächengreifer vor Verschmutzungen geschützt. Der Greifer hebt Lasten von bis zu 700 kg.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.