Préhenseurs de verres fins STGG
- Surface de ventouse : 100 x 55 mm et 170 x 105 mm
- Matière de la surface de ventouse : PEEK
- Capacité d'aspiration de 31 à 235 l/min
L'augmentation rapide de la part des véhicules électriques entraîne une très forte demande de batteries lithium-ion. Pour satisfaire les exigences en matière d'autonomie, de qualité, de performance des batteries et de leurs processus de production, ne cessent également d'augmenter. Les composants pour le vide de Schmalz répondent aux exigences élevées de ce secteur et sont utilisés dans la production automatisée de cellules et l'assemblage des modules. En complément de la technologie d'automatisation, Schmalz propose également des systèmes de levage par le vide et des systèmes de rails pour la manipulation ergonomique et sécurisée des modules de batterie lourds.
Pick & Place hautement dynamique
Préhension délicate
Manipulation sans traces
Décharge électrostatique sécurisée
Solutions de préhension personnalisées au format
Préhension sans déformation
Ventouses résistantes aux électrolytes
Des solutions sécurisées et intelligentes
Préhenseurs configurables
Génération de vide intégrée
Préhension sécurisée
Préhension directement sur les bornes de la batterie
Préhension sécurisée
Configuration modulable
Manipulation précise
Manipulation ergonomique et sûre
Propriétés des produits et optimisation des processus dans l'industrie des batteries
Plus d'informations sur la déformation, la contamination, la résistance aux électrolytes, l'adéquation aux salles blanches et la classification et la normalisation des salles blanches.


Intégration rapide, mise en réseau compète, surveillance permanente. Le programme de l’industrie 4.0 pour l’usine numérique.

Les charges et décharges statiques provoquent divers problèmes tels que l'endommagement du matériau de l'électrode, l'adhésion des feuilles de séparation au préhenseur et l'adhésion de particules étrangères également.