Garras para vidrio fino STGG
- Superficie de aspiración 100 x 55 mm y 170 x 105 mm
- Material de la superficie de aspiración: PEEK
- Capacidad de aspiración 31 a 235 l/min
El rápido crecimiento de la cuota de vehículos eléctricos está provocando una gran demanda de baterías de iones de litio. Para satisfacer la demanda de larga autonomía, también aumentan constantemente los requisitos de calidad y rendimiento de las baterías y sus procesos de producción. Los componentes de vacío de Schmalz satisfacen las elevadas exigencias del sector y se utilizan en la producción automatizada de células y en el montaje de módulos. Además de la técnica de automatización, Schmalz ofrece también equipos de elevación por vacío y puentes grúa para la manipulación ergonómica y segura de los pesados módulos de baterías.
Pick & Place altamente dinámico
Agarre suave
Manipulación sin contaminación
Descarga electrostática segura
Soluciones de agarre para formatos flexibles
Agarre sin deformación
Ventosas resistentes al electrolito
Soluciones seguras e inteligentes
Garras configurables
Generación de vacío integrada
Agarre seguro
Agarre directamente en los bornes de la batería
Agarre seguro
Configuración flexible
Manipulación precisa
Manipulación ergonómica y segura
Propiedades del producto y optimización del proceso en la industria de las baterías
Más información sobre la deformación, la contaminación, la resistencia a los electrolitos, la idoneidad de las salas limpias y la clasificación y normalización de las salas limpias.


Integración rápida, interconexión total y supervisión permanente. El programa de la industria 4.0 para la fábrica digital.

Las cargas y descargas estáticas provocan diversos problemas, como daños en el material de los electrodos, la adhesión de las láminas de separación a la garra y la adhesión de partículas extrañas.