Dünnglasgreifer STGG
- Saugfläche: 100 x 55 mm und 170 x 105 mm
- Material Saugfläche: PEEK
- Saugvermögen 31 bis 235 l/min
Der schnell wachsende Anteil von Elektrofahrzeugen führt zu einem sehr hohen Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien. Um dem Wunsch nach großen Reichweiten gerecht zu werden, steigen auch die Qualitäts- und Leistungsansprüche an die Batterien und deren Produktionsprozesse immer weiter. Vakuum-Komponenten von Schmalz entsprechen den hohen Anforderungen der Branche und werden in der automatisierten Zellfertigung und Modulmontage eingesetzt. Neben der Automatisierungstechnik bietet Schmalz auch Vakuumheber und Kransysteme für die ergonomische und sichere Handhabung von schweren Batteriemodulen an.
Hochdynamisches Pick & Place
Spezialgreifer STGG für schnelles und präzises Pick & Place von dünnen Elektroden und Separatoren
Produktivitätssteigerung durch schnelle Handhabung und hohe Positionsgenauigkeit
Schonendes Greifen
Greifer Vakuum-Erzeuger für hohen Volumenstrom und schonendes Vakuum
Vollflächiges Greifen der Folien für minimale Flächenpressung bei hoher Querkraftaufnahme
Kontaminationsfreie Handhabung
Hoher Volumenstrom verhindert Partikelrückstände auf den Elektroden
Spezialgreifer mit pneumatischer Vakuum-Erzeugung für den Einsatz im Reinraum
Sichere elektrostatische Entladung
Strömungsgreifer mit ESD-konformen Kontaktflächen für die Ableitung von elektrostatischer Aufladung
Sicheres Vereinzeln und Ablegen von dünnsten Separatoren
Formatflexible Greiferlösungen
Individuell konfigurierbarer Greifer SLG für werkstückspezifisches Design
Interne oder externe Vakuum-Erzeuger für vielseitigen Einsatz
Deformationsfreies Greifen
Strukturierte Vakuumsauger SFF und SFB1 für das Greifen ohne Tiefziehen
Vakuum-Erzeuger mit Eco-Düsentechnologie und schonendem Vakuum
Elektrolytbeständige Sauggreifer
Chemikalienbeständige Saugermaterialien FPM und EPDM
Produktivitätssteigerung durch lange Lebensdauer der Sauger
Sichere und intelligente Lösungen
Vakuum-Erzeuger mit Luftsparfunktion erhalten das Vakuum bei Energieausfall
Kundenspezifische Funktionsintegration, bspw. redundante Vakuum-Erzeugung oder Werkstückerkennung
Konfigurierbare Greifer
Greifer werden abhängig vom Zelldurchmesser, der Anzahl (bis zu 24 Rundzellen) und Anordnung konfiguriert
Individuelle Greiferlösung ab Losgröße eins durch modernste 3D-Druck-Technologie möglich
Integrierte Vakuum-Erzeugung
Hoher Volumenstrom für schnelle Evakuierung und kurze Zykluszeiten
Ejektormodul mit Sicherheitsventil für Vakuum-Erhaltung bei Energieausfall
Sicheres Greifen
Magnetgreifer mit hohen Haltekräften für die Handhabung von Batteriezellen in Stahlgehäusen
Aufnahmeelemente für das längsseitige Greifen von Rundzellen
Greifen direkt auf den Batteriepolen
Saugermaterial HT1 für abdruckfreies Greifen der Pole
Vakuumsauger als Isolator bei geladenen Zellen
Sicheres Greifen
Flächengreifer für sichere Handhabung von großen strukturierten Gehäuseteilen, auch bei Aussparungen
Hohe Haltekräfte für schwere Werkstücke
Flexible Konfiguration
Größe des Greifers kann abhängig vom Werkstück gewählt werden
Vakuum-Sauger für lange Wartungsintervalle oder Dichtschaum für die Handhabung von stark strukturierten Oberflächen
Präzise Handhabung
Intuitives Senken und Heben der Last über die zentrale Ein-Finger-Steuerung
Schnellwechseladapter für schnellen, werkzeuglosen Greiferwechsel
Ergonomische und sichere Handhabung
Ergonomische und leichte Handhabung für Güter bis 50 kg
Optional mit Safety+. Besonders sicher durch Zwei-Hand-Bedienung zum Ablösen. Einstellbare, reduzierte Absenkgeschwindigkeit, z. B. für empfindliche Bauteile
Produkteigenschaften und Prozessoptimierung in der Batteriebranche
Weitere Informationen über Deformation, Kontamination, Elektrolytbeständigkeit, Reinraumtauglichkeit und Reinraumklassifizierung und -standardisierung.


Schnell integriert, voll vernetzt, permanent überwacht. Das Industrie 4.0-Programm für die digitale Fabrik.

Statische Auf- und Entladungen verursachen verschiedene Probleme wie die Beschädigung des Elektrodenmaterials, die Haftung der Separatorfolien am Greifer und auch die Haftung von Fremdpartikeln.