Technique du vide pour le secteur éolien
Ces dernières années, le secteur de l'énergie éolienne est parmi les industries les plus dynamiques du monde. Cette tendance est favorisée par la transition énergétique des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Grâce au progrès technologique de ces dernières années, l'efficacité de l’énergie éolienne ne cesse d'augmenter. La tendance va à des hauteurs de moyeu de plus en plus élevées et à des pales de rotor de plus en plus grandes. La manipulation des composants de jusqu'à 85 mètres de long et pesant des tonnes et la production précisie de la géométrie des pales entraînent de nouveaux défis dans la production. Afin de répondre à cette croissance très rapide, la production de pales de rotor est actuellement à un carrefour de la production en série automatisée, de sorte que des concepts innovants et des solutions de manipulation par le vide deviennent nécessaires pour les futurs processus.
Schmalz développe des palonniers à ventouses adaptés aux besoins de chaque client pour différentes géométries et technologies de fabrication. Cela permet aux clients de réduire les délais de traitement à un minimum, d'augmenter nettement la qualité et d'améliorer l'ergonomie. Les solutions de Schmalz sont principalement utilisées pour la fabrication de pales de rotor et de nacelles, mais aussi dans la production d'armoires électriques et autres processus de la fabrication des systèmes d'éoliennes. Un système d'alarme sonore et visuel fiable assure un maximum de sécurité lors de la manipulation.
Schmalz vous offre la solution adaptée dans le secteur de l'énergie éolienne
Cliquez sur les différentes sections pour en savoir plus.
La technologie du vide pour la fabrication de pales de rotor
Exigences à remplir par la technologie du vide
Démoulage compte tenu des forces de démoulage
Les palonniers à ventouses VacuMaster pour la fabrication des pales de rotor simplifient considérablement les différents processus de démoulage et de transport. Les appareils de levage sont équipés de plusieurs ventouses qui saisissent la pièce doucement et en toute sécurité.
Sécurité lors de la manipulation des pièces extrêmement lourdes
Le palonnier à ventouses VacuMaster a un ou deux circuits de vide, un grand réservoir de vide et un équipement de protection mécanique supplémentaire comprenant par exemple des sangles de maintien textiles ou des bornes mécaniques. Ainsi, l'appareil de levage assure la plus grande sécurité de processus, même pendant le transport des pales de rotor et de leurs composants. En outre, les appareils de levage sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuel.
Adaptation flexible aux différents contours
Les ventouses de l'appareil de levage disposent d'un profil d'étanchéité spécial, qui épouse parfaitement la surface de la pièce. Toutes les ventouses peuvent être activées et désactivées par des vannes manuelles. Les ventouses sont fixées à une chaîne de suspension, à une suspension rigide avec chariot ou à des actuateurs linéaires pour le réglage automatique de la hauteur. Ainsi, les appareils de levage permettent de soulever aussi bien des pièces avec que sans contour conforme.
Recommandations sur les produits pour la fabrication de les pales de rotor
La technologie du vide pour la production de nacelles
Exigences à remplir par la technologie du vide
Rotation et pivotement des panneaux
Lors de l'assemblage final des nacelles, les composants individuels peuvent être pivotés ou tournés afin de les amener dans leur position finale. Les parois latérales peuvent pivoter jusqu'à 90 °, les éléments de plafond sont parfois tournés de 180 °. Les palonniers à ventouses de Schmalz peuvent être équipés d'une unité de basculement électrique pour positionner les composants en toute sécurité et en douceur.
Sécurité lors de la manipulation des pièces extrêmement lourdes
Le palonnier à ventouses VacuMaster a un ou deux circuits de vide, un grand réservoir de vide et un équipement de protection mécanique supplémentaire comprenant par exemple des sangles de maintien textiles ou des bornes mécaniques. Ainsi, l'appareil de levage assure la plus grande sécurité de processus pendant la production de la nacelle.
Modules de ventouses flexibles et désactivables
Les ventouses du palonnier à ventouses s'adaptent parfaitement à différentes formes et surfaces des composants. Cela est possible grâce à une suspension à cardan et à ressort. La vaste gamme de produits de Schmalz fournit le type de ventouse idéal pour toutes les surfaces. Les ventouses peuvent être facilement activées et désactivées grâce à des vannes manuelles pour permettre au palonnier à ventouses VacuMaster de s’adapter à différents composants.
Recommandations sur les produits pour la fabrication de nacelles
Documents
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.