Le système est souple, efficace et facile à fonctionner. Aucune amende n'a été encourue depuis l'introduction du nouveau tube levage.∼ Bruno Berchtold, responsable de la logistique de Nahrin AG

Le système de manutention par le vide de Schmalz optimise la préparation des commandes chez Nahrin
Le personnel logistique de Nahrin était agacé : chaque poids supplémentaire de 100 grammes coûtait plus de 100 francs d'affranchissement en plus. Mais avec la nouvelle commande de poids JumboFlex de Schmalz, l'entreprise familiale suisse a pu non seulement éliminer le risque de frais d'affranchissement excessifs, mais aussi réduire la charge de travail de ses préparateurs de commandes.
Les faits de l'histoire d'une réussite
Secteur | Produit alimentaire |
---|---|
Pièce à usiner | Cartons |
Groupe de produits | Tube de levage par vide JumboFlex Contrôle du poids |
Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
560
conditionnements
par jour
Le client: Nahrin AG
L'entreprise suisse Nahrin AG propose une gamme de produits et de compléments alimentaires. Fondée en 1954 en tant qu'entreprise de vente directe, Nahrin s'est également spécialisée dans l'exportation depuis 1982 et dans la production de marques de distributeur depuis 1990. Outre son siège social situé à Sarnen, à 25 kilomètres au sud de Lucerne, Nahrin AG est également responsable de la logistique de l'entreprise suisse Anifit AG depuis 15 ans.
Le défi
Nahrin a dû relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, il fallait trouver un préhenseur très performant pour rendre le procédé de préparation des commandes plus efficace. Deuxièmement, il fallait trouver une solution aux restrictions de poids : Les limites de poids très strictes imposées par La Poste Suisse, en connexion avec les pénalités élevées en cas de dépassement, exigeaient une commande précise et le respect des limites de poids dès le procédé de préparation des commandes. Pour que l'installation de la solution de flux de matières soit un succès, il fallait s'assurer que les opérateurs puissent accéder facilement à la guidon de commande à tout moment, malgré les différentes hauteurs de plafond dans les différentes zones de préparation des commandes. Enfin, la solution devait fonctionner rapidement et efficacement afin d'augmenter la productivité et de minimiser les erreurs de commande de poids.
Solution de Schmalz
Schmalz a mis au point deux solutions pour répondre aux défis de Nahrin : Le système de levage de tube vide JumboFlex Weight-Control est équipé d'une cellule de charge intégrée qui mesure le poids de la charge attachée pendant le procédé de levage et l'affiche directement sur un écran situé sur la poignée de commande. Cela permet une commande précise du poids afin d'éviter les pénalités dues au surpoids. Les emballeurs n'ont qu'à entrer le poids maximum autorisé et le système les avertit immédiatement si le colis est trop lourd. Ce procédé est rapide, efficace et précis. Le préhenseur spécial a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de Nahrin : Il peut saisir de manière fiable des cartons de différentes tailles, est léger et compact grâce à la fabrication additive, et permet une manipulation fiable même si le carton est légèrement plus petit que la surface de ventouse. Grâce à la flexibilité du préhenseur, les emballeurs n'ont pas besoin de contacteurs et peuvent travailler de manière ergonomique. Ces solutions optimisent le procédé de prélèvement chez Nahrin et augmentent le rendement et la fiabilité du procédé.

Le JumboFlex Weight-Control mesure le poids de la charge suspendue en position haute - dans ce cas, la bande lumineuse indique que tout est dans la zone verte.

Le fonctionnement intuitif à une main assure un chargement rapide des cartons.

Le préhenseur multiple complète idéalement le dispositif de levage de tubes JumboFlex Weight-Control : il a un faible poids et préhende de manière fiable même les cartons non rigides.