Das System ist flexibel, effizient und einfach zu bedienen. Seit der Einführung des neuen Schlauchhebers sind keine Bußgelder mehr angefallen.∼ Bruno Berchtold, Leiter Logistik Nahrin AG

Schmalz-Vakuumheber optimiert Kommissionierung bei Nahrin
Die Logistiker von Nahrin ärgerten sich: Jedes zusätzliche 100-Gramm-Gewicht kostete beim Versand über 100 Franken Zusatzporto. Doch mit dem neuen JumboFlex Weight-Control von Schmalz konnte das Schweizer Familienunternehmen nicht nur die Gefahr überhöhter Portokosten bannen, sondern auch seine Fachkräfte beim Kommissionieren entlasten.
Eigenschaften der Success Story
Branche | Lebensmittel |
---|---|
Werkstück | Kartons |
Produktgruppe | Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Weight-Control |
Art der Handhabung | Manuelle Handhabung |
Mit Schmalz
560
Pakete
pro Tag
Der Kunde: Nahrin AG
Die schweizerische Nahrin AG bietet ein breites Sortiment an Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln an. Gegründet 1954 als Direktvertriebsunternehmen, hat sich Nahrin seit 1982 zusätzlich auf den Export und seit 1990 auf die Private Label-Produktion spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in Sarnen, rund 25 Kilometer südlich von Luzern, ist die Nahrin AG seit 15 Jahren auch für die Logistik der Schweizer Anifit AG verantwortlich.
Die Herausforderung
Nahrin stand vor einer Reihe von Herausforderungen. Zunächst musste ein leistungsfähiger Greifer gefunden werden, um den Kommissioniervorgang effizienter zu gestalten. Zum anderen musste eine Lösung für die Gewichtsbeschränkungen gefunden werden: Die strengen Gewichtsgrenzen der Schweizerischen Post, verbunden mit hohen Strafzahlungen bei Überschreitung, erforderten eine genaue Kontrolle und Einhaltung der Gewichtsgrenzen bereits im Kommissionierprozess. Für die erfolgreiche Installation der Materialflusslösung musste sichergestellt werden, dass die Bediener trotz unterschiedlicher Deckenhöhen in den einzelnen Kommissionierbereichen jederzeit problemlos auf die Bedieneinheit zugreifen können. Schließlich sollte die Lösung schnell und effizient arbeiten, um die Produktivität zu steigern und Fehler bei der Gewichtskontrolle zu minimieren.
Die Lösung von Schmalz
Schmalz hat zwei Lösungen für die Herausforderungen von Nahrin entwickelt: Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Weight-Control verfügt über eine integrierte Wägezelle, die das Gewicht der angehängten Last während des Hebevorgangs misst und auf einem Display am Bediengriff direkt anzeigt. Dies ermöglicht eine präzise Gewichtskontrolle, um Strafzahlungen aufgrund von Übergewicht zu vermeiden. Die Packerinnen geben einfach das maximal zulässige Gewicht ein, und das System warnt sofort, wenn das Paket zu schwer ist. Dieser Vorgang ist schnell, effizient und präzise. Der Multigreifer wurde speziell für Nahrins Anforderungen entwickelt: Er kann zuverlässig Kartons unterschiedlicher Größe aufnehmen, ist dank additiver Fertigung leicht und kompakt und ermöglicht eine sichere Handhabung, selbst wenn der Karton etwas kleiner als die Saugfläche ist. Durch die Flexibilität des Greifers müssen die Packerinnen nicht zwischen verschiedenen Greifern wechseln und können ergonomisch arbeiten. Diese Lösungen optimieren den Kommissionierprozess bei Nahrin und erhöhen die Effizienz sowie die Prozesssicherheit.

Der JumboFlex Weight-Control misst in der obersten Position das Gewicht der angehängten Last – in diesem Fall signalisiert das Lichtband: alles im grünen Bereich.

Die intuitive Einhandbedienung sorgt für ein schnelles Verladen der Kartons.

Der Multigreifer ergänzt den Schlauchheber JumboFlex Weight-Control ideal: Er hat ein geringes Eigengewicht und greift selbst biegeschlaffe Kartons zuverlässig.