System jest elastyczny, efektywny i łatwy w obsłudze. Od czasu wprowadzenia nowego podnośnika podciśnieniowego nie nałożono żadnych kar.∼ Bruno Berchtold, szef logistyki Nahrin AG

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje kompletację zamówień w firmie Nahrin
Personel zajmujący się logistyką w firmie Nahrin był zirytowany: każda dodatkowa 100-gramowa waga kosztowała ponad 100 franków dodatkowej opłaty pocztowej. Jednak dzięki nowej kontroli wagi JumboFlex firmy Schmalz, szwajcarska firma rodzinna była w stanie nie tylko wyeliminować ryzyko nadmiernych kosztów wysyłki, ale także zmniejszyć obciążenie pracą swoich chwytaków.
Cechy historii sukcesu
Przemysł | Produkt spożywczy |
---|---|
Obrabiany przedmiot | Kartony |
Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex Kontrola wagi |
Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
560
opakowania
dziennie
0
euro
dodatkowa opłata pocztowa
Klient: Nahrin AG
Szwajcarska firma Nahrin AG oferuje szeroką gamę produktów spożywczych i uzupełnień diety. Założona w 1954 roku jako firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią, Nahrin od 1982 roku specjalizuje się również w eksporcie, a od 1990 roku w produkcji marek własnych. Oprócz siedziby w Sarnen, okrągłe 25 kilometrów na południe od Lucerny, Nahrin AG od 15 lat reaguje również na logistykę szwajcarskiej firmy Anifit AG.
Wyzwanie
Nahrin stanął przed szeregiem wyzwań. Po pierwsze, należało znaleźć chwytak o wysokiej wydajności, aby proces kompletacji był bardziej efektywny. Po drugie, należało znaleźć rozwiązanie dla ograniczeń wagi: Surowe limity wagowe Swiss Post, w przyłącze do wysokich kar za ich przekroczenie, wymagały precyzyjnej kontroli i przestrzegania limitów wagowych już podczas procesu kompletacji. Aby pomyślnie zainstalować rozwiązanie przepływu materiału, należało zapewnić operatorom łatwy dostęp do uchwytu operatorskiego przez cały czas, pomimo różnych wysokości sufitu w poszczególnych obszarach kompletacji. Wreszcie, rozwiązanie musiało działać szybko i efektywnie, aby zwiększyć produktywność i zminimalizować błędy w kontroli wagi.
Rozwiązanie firmy Schmalz
Schmalz opracował dwa rozwiązania dla wyzwań Nahrina: Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex Weight-Control posiada zintegrowany czujnik wagowy, który mierzy wagę zamocowanego ładunku podczas procesu podnoszenia i pokazuje ją bezpośrednio na wyświetlaczu umieszczonym na uchwycie sterującym. Umożliwia to precyzyjną kontrolę wagi w celu uniknięcia kar wynikających z nadwagi. Osoby pakujące po prostu wprowadzają maksymalną dopuszczalną wagę, a system natychmiast ostrzega je, jeśli opakowanie jest zbyt ciężkie. Proces ten jest szybki, efektywny i precyzyjny. Chwytak specjalny został opracowany specjalnie z myślą o wymogach firmy Nahrin: Może niezawodnie podnosić kartony o różnych rozmiarach, jest lekki i kompaktowy dzięki produkcji addytywnej i umożliwia bezpieczną obsługę, nawet jeśli karton jest nieco mniejszy niż powierzchnia przyssania. Dzięki elastyczności chwytaka pakowacze nie muszą przełączać się między różnymi chwytakami i mogą pracować ergonomicznie. Rozwiązania te optymalizują proces kompletacji w Nahrin oraz zwiększają sprawność i niezawodność procesu.

Kontrola wagi JumboFlex mierzy wagę zawieszonego ładunku w górnej pozycji - w tym przypadku pasek świetlny wskazuje, że wszystko znajduje się w zielonej strefie.

Intuicyjna obsługa jedną ręką zapewni szybki załadunek kartonów.

Multi-chwytak stanowi idealne uzupełnienie podnośnika podciśnieniowego JumboFlex Weight-Control: ma niską wagę i niezawodnie chwyta nawet niesztywne kartony.