Järjestelmä on joustava, tehokas ja helppokäyttöinen. Uuden putkenostimen käyttöönoton jälkeen ei ole tullut sakkoja.∼ Bruno Berchtold, logistiikkapäällikkö Nahrin AG

Schmalzin tyhjiönostin optimoi Nahrinin tilausten poiminnan
Nahrinin logistiikkahenkilöstö oli harmissaan: jokainen 100 gramman lisäpaino maksoi yli 100 frangin ylimääräiset postimaksut. Mutta Schmalzin uuden JumboFlex Weight-Controlin avulla sveitsiläinen perheyritys pystyi paitsi poistamaan liiallisista postikuluista aiheutuvan riskin myös vähentämään poimijoidensa työmäärää.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Elintarvike |
---|---|
Työkappale | Pahvilaatikot |
Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex Painonhallintajärjestelmä |
Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
560
paketit
päivässä
0
euro
lisämaksut
Asiakas: Nahrin AG
Sveitsiläinen Nahrin AG tarjoaa laajan valikoiman elintarvikkeita ja ravintolisiä. Vuonna 1954 suoramyyntiyritykseksi perustettu Nahrin on vuodesta 1982 lähtien erikoistunut myös vientiin ja vuodesta 1990 lähtien private label -tuotantoon. Sarnenissa, noin 25 kilometriä Luzernista etelään sijaitsevan pääkonttorinsa lisäksi Nahrin AG on 15 vuoden ajan vastannut myös sveitsiläisen Anifit AG:n logistiikasta.
Haaste
Nahrinilla oli edessään useita haasteita. Ensinnäkin oli löydettävä suorituskykyinen tarttuja, joka tehostaisi poimintaprosessia. Toiseksi oli löydettävä ratkaisu painorajoituksiin: Postin tiukat painorajoitukset ja niiden ylittämisestä määrättävät korkeat rangaistukset edellyttivät tarkkaa valvontaa ja painorajojen noudattamista jo poimintaprosessin aikana. Materiaalivirtaratkaisun onnistuneen asennuksen varmistamiseksi oli varmistettava, että operaattorit pääsevät aina helposti käsiksi ohjauskahvaan, vaikka yksittäisten keräilyalueiden kattokorkeudet vaihtelivat. Lisäksi ratkaisun oli toimittava nopeasti ja tehokkaasti tuottavuuden lisäämiseksi ja painonvalvonnan virheiden minimoimiseksi.
Schmalzin ratkaisu
Schmalz on kehittänyt Nahrinin haasteisiin kaksi ratkaisua: JumboFlex Weight-Control -tyhjiöputkenostimessa on integroitu kuormituskenno, joka mittaa kiinnitetyn kuorman painon nostoprosessin aikana ja näyttää sen suoraan ohjauskahvassa olevalla näytöllä. Tämä mahdollistaa tarkan painonvalvonnan, jolla vältetään ylipainosta johtuvat sanktiot. Pakkaajat yksinkertaisesti syöttävät suurimman sallitun painon, ja järjestelmä varoittaa välittömästi, jos pakkaus on liian painava. Tämä prosessi on nopea, tehokas ja tarkka. Monipuristin kehitettiin erityisesti Nahrinin vaatimuksia varten: Se voi poimia luotettavasti erikokoisia pahvilaatikoita, on kevyt ja kompakti lisäainevalmistuksen ansiosta ja mahdollistaa turvallisen käsittelyn, vaikka pahvilaatikko olisi hieman imualuetta pienempi. Tarttujan joustavuuden ansiosta pakkaajien ei tarvitse vaihtaa eri tarttujan välillä, ja he voivat työskennellä ergonomisesti. Nämä ratkaisut optimoivat Nahrinin poimintaprosessin ja lisäävät tehokkuutta ja prosessin luotettavuutta.

JumboFlex Weight-Control mittaa ripustetun kuorman painon yläasennossa - tässä tapauksessa valonauha osoittaa, että kaikki on vihreällä alueella.

Intuitiivinen yhden käden käyttö varmistaa, että pahvilaatikot lastataan nopeasti.

Monipuristin täydentää ihanteellisesti JumboFlex Weight-Control -putkenostinta: sen paino on pieni ja se tarttuu luotettavasti myös jäykkiin pahvilaatikoihin.