Het systeem is flexibel, efficiënt en gemakkelijk te bedienen. Sinds de introductie van het nieuwe slanghefsysteem zijn er geen boetes meer geweest.∼ Bruno Berchtold, hoofd logistiek Nahrin AG

Vacuüm heffer van Schmalz optimaliseert orderverzamelen bij Nahrin
De logistieke staf van Nahrin was geïrriteerd: elk extra eigengewicht van 100 gram kostte meer dan 100 frank aan extra portokosten. Maar met de nieuwe JumboFlex Weight-Control van Schmalz kon het Zwitserse familiebedrijf niet alleen het risico op buitensporige portokosten elimineren, maar ook de werkdruk van de pickers verminderen.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Levensmiddel |
---|---|
Werkstuk | Kartonnen dozen |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex Sturing van het eigengewicht |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
560
verpakkingen
per dag
0
euro
extra portokosten
De klant: Nahrin AG
Het Zwitserse bedrijf Nahrin AG biedt een breed productaanbod van levensmiddelen en voedingssupplementen. Opgericht in 1954 als een bedrijf voor directe verkoop, heeft Nahrin zich sinds 1982 ook gespecialiseerd in export en in private label productie sinds 1990. Naast het hoofdkwartier in Sarnen, rond 25 kilometer ten zuiden van Luzern, is Nahrin AG ook al 15 jaar verantwoordelijk voor de logistiek van het Zwitserse Anifit AG.
De uitdaging
Nahrin stond voor een aantal uitdagingen. Ten eerste moest er een krachtige grijper worden gevonden om het proces van orderverzamelen efficiënter te maken. Ten tweede moest er een oplossing gevonden worden voor de beperkingen op het eigengewicht: De strikte gewichtslimieten van Swiss Post, in verbinding met hoge boetes voor het overschrijden ervan, vereisten een nauwkeurige sturing en naleving van de gewichtslimieten al tijdens het orderverzamelproces. Voor een succesvolle installatie van de materiaalstroomoplossing moest verzekerd worden dat de bedienbeugel altijd gemakkelijk toegankelijk was voor de operators, ondanks de verschillende hoogtes van de plafonds in de afzonderlijke verzamelgebieden. Tot slot moest de oplossing snel en efficiënt werken om de productiviteit te verhogen en fouten bij de sturing van het eigengewicht tot een minimum te beperken.
De oplossing van Schmalz
Schmalz heeft twee oplossingen ontwikkeld voor de uitdagingen van Nahrin: De JumboFlex Weight-Control vacuüm slangheffer heeft een geïntegreerde loadcel die het eigengewicht van de aangekoppelde last meet tijdens het proces en dit direct weergeeft op een display op de handgreep. Dit maakt een nauwkeurige sturing van het eigengewicht mogelijk om boetes door overgewicht te voorkomen. De verpakkers voeren gewoon het maximaal toegestane eigengewicht in en de grijpersystemen waarschuwen onmiddellijk als de verpakking te zwaar is. Dit proces is snel, efficiënt en nauwkeurig. De multi-grijper is speciaal ontwikkeld voor de voorschriften van Nahrin: Hij kan kartonnen dozen van verschillende grootte betrouwbaar oppakken, is licht en compact dankzij de additieve vervaardiging en maakt veilige handling mogelijk, zelfs als de kartonnen doos iets kleiner is dan het zuigoppervlak. Dankzij de buigslapheid van de grijper hoeven de inpakkers niet te schakelen tussen verschillende grijpers en kunnen ze ergonomisch werken. Deze oplossingen optimaliseren het picking proces bij Nahrin en verhogen het rendement en de betrouwbaarheid van het proces.

De JumboFlex Weight-Control meet het eigengewicht van de opgehangen lading in de bovenste positie - in dit geval geeft de lichtbalk aan dat alles in de groene zone zit.

De intuïtieve eenhandbediening verzekert dat kartonnen dozen snel geladen worden.

De multi-grijper is een ideale aanvulling op de slangheffer JumboFlex Gewichtscontrole: hij heeft een laag eigengewicht en grijpt zelfs buigslappe kartonnen dozen betrouwbaar vast.