El sistema es flexible, eficiente y fácil de hacer funcionar. No se han producido multas desde que se introdujo el nuevo tubo elevador.∼ Bruno Berchtold, Jefe de Logística de Nahrin AG

El equipo de elevación por vacío de Schmalz optimiza la preparación de pedidos en Nahrin
El personal de logística de Nahrin estaba molesto: cada peso adicional de 100 gramos costaba más de 100 francos de franqueo adicional. Pero con el nuevo JumboFlex Weight-Control de Schmalz, la empresa familiar suiza no solo pudo eliminar el riesgo de gastos de envío excesivos, sino también reducir la carga de trabajo de sus recogedores de pedidos.
Características del éxito
Industria | Producto alimenticio |
---|---|
Pieza de trabajo | Cajas de cartón |
Grupo de productos | Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex Control de peso |
Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
560
envases
por día
0
euro
franqueo adicional
El cliente: Nahrin AG
La empresa suiza Nahrin AG ofrece una amplia gama de productos y suplementos alimenticios. Fundada en 1954 como empresa de venta directa, Nahrin se ha especializado también en la exportación desde 1982 y en la producción de marcas blancas desde 1990. Además de su sede principal en Sarnen, redonda a 25 kilómetros al sur de Lucerna, Nahrin AG también es responsable de la logística de la empresa suiza Anifit AG desde hace 15 años.
El reto
Nahrin se enfrentaba a varios retos. En primer lugar, había que encontrar una garra de alto rendimiento que hiciera más eficiente el proceso de picking. En segundo lugar, había que encontrar una solución para las restricciones de peso: Los estrictos límites de peso de Swiss Post, en conexión con las elevadas sanciones por superarlos, exigían un control preciso y el cumplimiento de los límites de peso ya durante el proceso de preparación de pedidos. Para instalar con éxito la solución de flujo de materiales, había que garantizar que los operadores pudieran acceder fácilmente al asa de manejo en todo momento, a pesar de las diferentes alturas de techo en las distintas superficies de picking. Por último, la solución tenía que funcionar de forma rápida y eficiente para aumentar la productividad y minimizar los errores en el control del peso.
La solución de Schmalz
Schmalz ha desarrollado dos soluciones para los retos de Nahrin: El tubo elevador por vacío JumboFlex Weight-Control dispone de una célula de carga integrada que mide el peso de la carga fijada durante el proceso de elevación y lo muestra directamente en una pantalla en el asa de manejo. Esto permite un control preciso del peso para evitar sanciones por sobrepeso. Los envasadores sólo tienen que introducir el peso máximo permitido y el sistema les avisa inmediatamente si el envase pesa demasiado. Este proceso es rápido, eficiente y preciso. La garra múltiple se desarrolló especialmente para las exigencias de Nahrin: Puede coger con fiabilidad cajas de cartón de distintos tamaños, es ligera y compacta gracias a la fabricación aditiva, y permite un handling seguro incluso si la caja de cartón es ligeramente más pequeña que la superficie de ventosa. Gracias a la flexibilidad de la garra, los empaquetadores no tienen que alternar entre distintas pinzas y pueden trabajar ergonómicamente. Estas soluciones optimizan el proceso de picking en Nahrin y aumentan la eficiencia y la fiabilidad del proceso.

El control de peso JumboFlex mide el peso de la carga suspendida en la posición superior; en este caso, la banda luminosa indica que todo está en la zona verde.

El intuitivo manejo con una mano garantiza una rápida carga de las cajas de cartón.

La garra múltiple complementa de forma ideal al tubo elevador JumboFlex Weight-Control: tiene un peso reducido y agarra de forma fiable incluso cajas de cartón no flexibles.