Il sistema è flessibile, efficiente e di facile funzionamento. Da quando è stato introdotto il nuovo sollevatore tubo, non si sono verificate multe.∼ Bruno Berchtold, responsabile logistica Nahrin AG

Il sollevatore a vuoto Schmalz ottimizza il prelievo degli ordini presso Nahrin
Il personale della logistica di Nahrin era infastidito: ogni 100 grammi di peso in più costava oltre 100 franchi di spese postali aggiuntive. Ma con il nuovo controllo peso JumboFlex di Schmalz, l'azienda familiare svizzera non solo ha eliminato il rischio di costi postali eccessivi, ma ha anche ridotto il carico di lavoro dei suoi picker.
Caratteristiche della storia di successo
Industria | Prodotto alimentare |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Scatole di cartone |
Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Controllo peso |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
560
imballaggi
al giorno
0
euro
affrancatura supplementare
Il cliente: Nahrin AG
L'azienda svizzera Nahrin AG offre un'ampia gamma di prodotti e integratori alimentari. Fondata nel 1954 come azienda di vendita diretta, dal 1982 Nahrin si è specializzata anche nelle esportazioni e dal 1990 nella produzione di prodotti a marchio privato. Oltre alla sede centrale dell'azienda a Sarnen, a 25 chilometri a sud di Lucerna, Nahrin AG è anche responsabile della logistica dell'azienda svizzera Anifit AG da 15 anni.
La sfida
Nahrin ha dovuto affrontare un numero di sfide. In primo luogo, è stato necessario trovare una pinza di presa ad alte prestazioni per rendere il processo di picking più efficiente. In secondo luogo, è stato necessario trovare una soluzione per le limitazioni di peso: I severi limiti di peso della Posta Svizzera, in connessione con le elevate sanzioni previste in caso di superamento, richiedevano un controllo preciso e il rispetto dei limiti di peso già durante il processo di prelievo. Per il successo dell'installazione della soluzione per il flusso di materiale, è stato necessario garantire che gli operatori potessero accedere facilmente alla maniglia di comando in qualsiasi momento, nonostante le diverse altezze operative delle singole superfici di prelievo. Infine, la soluzione doveva funzionare in modo rapido e efficiente per aumentare la produttività e ridurre al minimo gli errori nel controllo del peso.
La soluzione di Schmalz
Schmalz ha sviluppato due soluzioni alle sfide di Nahrin: Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Weight-Control è dotato di una cella di carico integrata che misura il peso del carico collegato durante il processo di sollevamento e lo mostra direttamente su un display sull'impugnatura di comando. Ciò consente un controllo preciso del peso per evitare penalizzazioni dovute al sovrappeso. Gli imballatori devono semplicemente inserire il peso massimo consentito e il sistema li avverte immediatamente se il pacco è troppo pesante. Il processo è rapido, efficiente e preciso. Il dispositivo di presa speciale è stato sviluppato appositamente per le esigenze di Nahrin: È in grado di prendere in modo affidabile scatole di cartone di diverse misure, è leggera e compatta grazie alla produzione additiva e consente un handling sicuro anche se la scatola di cartone è leggermente più piccola della superficie di aspirazione. Grazie alla flessibilità della pinza di presa, gli imballatori non devono passare da una pinza all'altra e possono lavorare in modo ergonomico. Queste soluzioni ottimizzano il processo di picking di Nahrin e aumentano il rendimento e l'affidabilità del processo.

Il controllo del peso del JumboFlex misura il peso del carico sospeso nella posizione superiore: in questo caso, la striscia luminosa indica che tutto è nella zona verde.

L'intuitivo comando a una mano garantisce un rapido caricamento delle scatole di cartone.

La pinza multipla integra in modo ideale il sollevatore di tubi JumboFlex Weight-Control: ha un peso ridotto e afferra in modo affidabile anche le scatole di cartone non rigide.