Schmalz

Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Lxl) de 60 x 20 mm et 100 x 40 mm

Conception ovale idéale pour manipuler des pièces longues

Grande stabilité de la ventouse dans les processus dynamiques.

Les éléments d'espacement entre le joint d'étanchéité et le soufflet empêchent la ventouse de se déplacer.

Le matériau Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois plus élevée qu'avec le NBR)

Composition
  • Ventouse à soufflets ovale SPOB1 (1) avec 1,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • La matière résistante à l'usure Elastodur ED-65 assure une longue durée de vie
  • Avec un insert constitué de 2 éléments (à partir d'un diamètre de 40mm), l'un côté machine (2) l'autre côté aspiration (3) pour faciliter le remplacement de la ventouse
  • Avec insert de ventouse supplémentaire (4) pour la taille 100 mm x 40 mm; compris dans la livraison des éléments de fixation, éléments réutilisables
  • Tamis de filtrage (5) à clipser pour le préfiltrage (taille des pores 250 µm)
Données techniques
  • Dimensions : 60x20 et 100x40 mm
  • Matière : ED
  • Elément de fixation modulaire
Secteurs
  • •Le conditionnement
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier