Schmalz

Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)

Suction area (LxW) from 60 x 20 mm and 100 x 40 mm

Oval design ideal for elongated workpieces

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

Spacing elements between sealing lip and fold prevent the suction cup from moving

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

Nadstavba
  • Oval bellows suction cup SPOB1 with 1.5 folds (1) and soft, flexible sealing lip
  • Made of wear-proof material Elastodur ED-65 with a long service life
  • All sizes come with a 2-piece connection element: consisting of machine-side component (2) and suction-side component (3)
  • Size 100 x 40 mm with additional suction cup insert (4); included in scope of delivery reusable connection elements
  • Clip-in filter screen (5) as pre-filter (filter pore size 250 µm)
Technické údaje
  • Dimensions: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Connection element modular
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.