Schmalz

Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)

Suction area (LxW) from 60 x 20 mm and 100 x 40 mm

Oval design ideal for elongated workpieces

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

Spacing elements between sealing lip and fold prevent the suction cup from moving

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

Cấu trúc
  • Oval bellows suction cup SPOB1 with 1.5 folds (1) and soft, flexible sealing lip
  • Made of wear-proof material Elastodur ED-65 with a long service life
  • All sizes come with a 2-piece connection element: consisting of machine-side component (2) and suction-side component (3)
  • Size 100 x 40 mm with additional suction cup insert (4); included in scope of delivery reusable connection elements
  • Clip-in filter screen (5) as pre-filter (filter pore size 250 µm)
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Connection element modular
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.