Schmalz

Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (LxAn) de 60 x 20 mm y 100 x 40 mm

Diseño ovalado ideal para piezas largas

Alta estabilidad intrínseca de la ventosa en procesos dinámicos

Los elementos de separación entre el labio sellador y el pliegue impiden que la ventosa se mueva

El material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces mayor que con el NBR)

Diseño
  • Ventosa de fuelle ovalada SPOB1 (1) con 1,5 pliegues y labio sellador suave y flexible
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste
  • Todos los tamaños con un elemento integrador de 2 piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina (2) y componente para el lado de aspiración (3)
  • El tamaño 100 x 40 mm con refuerzo adicional de ventosa (4); se incluye en el volumen de suministro de los elementos integradores y se puede volver a utilizar
  • Tamiz filtrante (5) de fijación a clip como filtro previo (finura de filtro 250 µm)
Datos técnicos
  • Dimensiones: 60 x 20 y 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
Industrias
  • Envases
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
0

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta