Schmalz

Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (lxl) da 60 x 20 mm e 100 x 40 mm

Design ovale ideale per pezzi lunghi

Elevata stabilità intrinseca della ventosa nei processi dinamici

Gli elementi distanziatori tra il labbro di tenuta e la piega impediscono alla ventosa di muoversi

Il materiale Elastodur ED-65 riduce al minimo l'usura (durata di vita circa 3 volte superiore rispetto all'NBR)

Struttura
  • Ventosa a soffietto ovale SPB1 (1) con 1,5 pieghe e labbro di tenuta morbida e flessibile
  • Materiale resistente all'usura Elastodur ED-65 con una elevata durata utile
  • Tutte le misure con un elemento di collegamento in 2 parti: composto da componente lato macchina (2) e componente lato aspirazione (3)
  • Dimensione 100 x 40 mm con ulteriore inserto ventosa (4); in dotazione con gli elementi di collegamento e riutilizzabile
  • Tela filtrante (5) con chiusura a incastro come prefiltro (finezza filtro 250 µm)
Dati tecnici
  • Dimensioni: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare
Industrie
  • Imballaggio
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
0

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello