Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPOB1 (owalne, 1,5-krotne)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) 60 x 20 mm i 100 x 40 mm

Owalna konstrukcja idealna do długich detali

Wysoka nieodłączna stabilność przyssawki w procesach dynamicznych

Elementy zatrzaskowe pomiędzy wargą uszczelniającą a fałdą zapobiegają przesuwaniu się przyssawki

Materiał Elastodur ED-65 minimalizuje zużycie (żywotność ok. 3 razy większa niż w przypadku NBR)

Projekt
  • Przyssawka owalna mieszkowa SPOB1 (1) z 1,5 fałdami i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Materiał odporny na ścieranie Elastodur ED-65 o długiej żywotności
  • Wszystkie wielkości z 2-częściowym elementem łączącym: składającym się z elementu bocznego maszyny (2) i elementu bocznego ssącego (3)
  • Wielkość 100 x 40 mm z dodatkową wkładką ssącą (4); w zakresie dostawy elementów przyłączeniowych i wielokrotnego użytku
  • Zatrzaskiwane sito filtracyjne (5) jako filtr wstępny (rozdrobnienie filtra 250 µm)
Dane techniczne
  • Wymiary: 60 x 20 i 100 x 40 mm
  • Materiał: ED
  • Modułowy element łączący
Branże
  • •Opakowanie
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.