Schmalz

Palkeiden imukuppi SPOB1 (soikea, 1,5-kertainen)

Imupinta-ala (PxL) 60 x 20 mm ja 100 x 40 mm

Soikea muotoilu sopii pitkänomaisille työkappaleille

Imukahvan korkea luontainen vakaus dynaamisissa prosesseissa

Lukituselementit tiivistehuulen ja taitoksen välissä estävät imutyynyn liikkumisen

Materiaali Elastodur ED-65 minimoi kulumisen (käyttöikä noin 3 kertaa pidempi kuin NBR: llä)

Design
  • Soikea palje imukuppi SPOB1 (1), jossa on 1,5 taitosta ja pehmeä, taipuisa tiivistehuuli
  • Kulumista kestävä materiaali Elastodur ED-65, jolla on pitkä käyttöikä
  • Kaikki koot 2-osaisella liitoselementillä: koostuu koneen puoleisesta osasta (2) ja imupuolisesta osasta (3)
  • Koko 100 x 40 mm lisäimulla (4); sisältyvät liitäntäelementtien toimitukseen ja uudelleenkäytettävät
  • Kiinnitettävä suodatinseula (5) esisuodattimena (250 µm suodattimen hienous)
Tekniset tiedot
  • Mitat: 60 x 20 ja 100 x 40 mm
  • Materiaali: ED
  • Liitäntäelementti modulaarinen
Toimialat
  • •Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.