Schmalz

벨로우즈 흡입 패드 SPOB1 (타원형, 1.5 배)

60 x 20 mm 및 100 x 40 mm의 흡입 영역 (LxW)

길쭉한 공작물에 이상적인 타원형 디자인

동적 프로세스에서 흡입 그리퍼의 높은 고유 안정성

씰링 립과 접힘 사이의 잠금 요소는 흡입 패드의 움직임을 방지합니다.

소재 Elastodur ED-65는 마모를 최소화합니다 (NBR보다 수명이 약 3 배 길어짐)

디자인
  • 타원형 벨로우즈 흡입 컵 SPOB1 (1), 1.5 접힘 및 부드럽고 유연한 밀봉 립
  • 수명이 긴 내마모성 소재 Elastodur ED-65
  • 2- 파트 연결 요소가있는 모든 크기 : 기계 측 구성품 (2) 및 흡입 측 구성품 (3)으로 구성됨
  • 추가 흡입 인서트가있는 크기 100 x 40 mm (4); 연결 요소의 제공 범위에 포함되며 재사용 가능
  • 프리 필터로서의 클립 인 필터 체 (5) (250 µm 필터 섬도)
기술 데이터
  • 치수 : 60 x 20 및 100 x 40 mm
  • 재질 : ED
  • 모듈 식 연결 요소
산업
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.