Schmalz

Manipulation automatique • Logistique • Aliments • Systèmes de préhension de surface FXP

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation flexible de récipients en verre emballés sous film et de palettes en bois

Dans le secteur des produits alimentaires, des bocaux de verre emballés sous film doivent être empilés sur des palettes. Il est nécessaire d'intercaler des couches intermédiaires et d'autres palettes. Schmalz propose le système de préhension de surface par le vide FXC, qui peut être branché à un robot de palettisation, comme solution.

Le système de préhension de surface par le vide FXC dispose d'un éjecteur intégré garantissant des temps d'évacuation courts. Dans cette application, la surface d'aspiration intérieure du système est équipée de ventouses à soufflets du type FG et d'un diamètre de 20 mm qui assurent l'étanchéité. Ces ventouses conviennent particulièrement à la manipulation de pièces non rigides comme les récipients en verre recouverts d'un film. La surface d'aspiration extérieure est quant à elle dotée d'une mousse servant d'élément d'étanchéité et permettant la manipulation des palettes.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier