Schmalz

Automated handling • Logistics • Area gripping systems FXP

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC do elastycznego przenoszenia słoików owiniętych folią i drewnianych palet

W przemyśle spożywczym słoiki owinięte folią są układane na paletach. Konieczne jest również umieszczenie warstw pośrednich i innych palet pomiędzy nimi. Firma Schmalz oferuje w tym zakresie wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC, który można połączyć z robotem paletyzującym.

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC jest wyposażony w zintegrowany wyrzutnik zapewniający krótki czas ewakuacji. Na wewnętrznej powierzchni ssawnej systemu znajdują się przyssawki mieszkowe typu FG o średnicy 20 mm, stanowiące element uszczelniający. Są one szczególnie przydatne do przenoszenia elementów, które z natury nie są stabilne, takich jak pojemniki szklane owinięte folią. W przedstawionym zastosowaniu do zewnętrznej powierzchni ssącej jako element uszczelniający wybrano piankę, która umożliwia przenoszenie palet.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.