Vakuum-Flächengreifsysteme FXP / FMP
- Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
- Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
- Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
In der Lebensmittelbranche sollen in folienverpackte verpackte Gläser auf Paletten gestapelt werden. Ebenso ist es notwendig Zwischenlagen und weitere Paletten zwischenzusetzen. Hierfür bietet Schmalz als Lösung das Vakuum-Flächengreifsystem FXC, das an einen Palettierroboter angeschlossen werden kann.
Das Vakuum-Flächengreifsystem FXC verfügt über einen integrierten Ejektor für kurze Evakuierungszeiten. Die innere Saugfläche des Systems besitzt als Dichtelement Balgsauggreifer des Typs FG mit 20 mm Durchmesser. Diese eignen sich besonders für die Handhabung von nicht-eigenstabilen Werkstücken, wie die mit Folie umwickelten Glasgebinde. Für die äußere Saugfläche wurde in der gezeigten Anwendung ein Schaum als Dichtelement gewählt, der die Handhabung der Paletten ermöglicht.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.