Retour à la liste

Préhenseurs

Préhenseurs pour la manipulation automatisée

Schmalz propose la gamme la plus complète de produits de technique du vide disponibles sur le marché. Plus de 3 500 différents composants pour le vide sont disponibles afin de concevoir des solutions de préhension personnalisées. Parmi ces composants se trouve un grand nombre de ventouses à vide diverses pour les applications et les secteurs les plus variés. Pour les applications spécifiques telles que la manipulation de plaquettes de silicium ou les textiles, Schmalz met à disposition différents préhenseurs spéciaux dotés d’une technique de préhension unique. D’autres composants tels que des éléments de fixation, des générateurs de vide, des vannes, des filtres, des connexions ainsi que des contacteurs et des dispositifs pour le contrôle du système trouvent en outre leur application dans un système par le vide.

Dans le secteur de la manipulation automatisée, les préhenseurs de Schmalz raccourcirent les temps de cycle et optimise les coûts d'exploitation. Les systèmes de préhension de surface FXP/FMP disposent d’une force d'aspiration énorme et peuvent ainsi également manipuler des pièces lourdes en un temps record. Dans le secteur de la logistique interne et de l’entreposage, le système de préhension de couche SPZ est utilisé et convainc grâce à sa technique du vide optimale : la combinaison de la technique du vide avec un vide global et des préhenseurs mécaniques permet la préhension de couches de produits complètes ou de palettes, même si celles-ci sont seulement partiellement occupées. Le préhenseur par le vide SSP est planifié comme effecteur de fin pour s’adapter exactement à l’application spéciale du client et garantit ainsi la solution optimale. Pour des applications Pick & Place avec les robots Delta, Scara ou à bras articulé, Schmalz a développé un nouveau préhenseur sous forme d’un effecteur de fin VEE. Le système assure une flexibilité unique : le nombre et la position des ventouses peuvent être variés grâce au système modulaire novateur. Des effecteurs de fin complets peuvent être conçus en l’espace de quelques minutes grâce au configurateur en ligne simple d’utilisation. La technique unique du VEE est en outre en mesure d’exécuter de manière fiable des applications à grande vitesse avec des accélérations jusqu’à 10 g.

Préhenseurs pour la manipulation manuelle

Les systèmes de manutention par le vide et systèmes de grutage Schmalz font partie du domaine de la manipulation manuelle. Ils sont synonymes d’ergonomie sans compromis et de travail sans risque pour la santé. Car, même en cas de charges faibles, la masse déplacée peut totaliser un poids de plusieurs tonnes sur la durée d’une journée de huit heures. Les systèmes de préhension de Schmalz conçoivent les processus de manipulation manuelle de façon efficace et permettent simultanément de réduire durablement les coûts d'exploitation grâce à une série de caractéristiques uniques. Une large gamme d’accessoires et le conseil individuel apporté par nos conseillers Schmalz garantissent en outre une adaptation parfaite du préhenseur de Schmalz aux exigences respectives de l’application. La technique du vide dans le secteur de la manipulation manuelle est divisée chez Schmalz en deux groupes de produits : le tube de levage par le vide Jumbo permet une manipulation ergonomique de charges allant jusqu’à 300 kg avec une fréquence élevée de rotation tandis que le palonnier à ventouses VacuMaster est employé pour déplacer des charges plus importantes de plusieurs tonnes de façon fiable et sans risque pour la santé. Avec les systèmes de grutage de Schmalz, ces dispositifs forment des systèmes complets prêts à être raccordés pour votre tâche de manipulation. Les préhenseurs de préhension de Schmalz sont ainsi des auxiliaires puissants dans tous les secteurs de la manipulation manuelle.

Préhenseurs pour le bridage de pièces

Un secteur de la technique de préhension est le bridage et la fixation de pièces dans les processus de production internes à l’entreprise. Schmalz propose la technique de bridage pour tous les types de centre d’usinage CNC. La technique de bridage unique de Schmalz est tout aussi bien appropriée pour l’équipement initial que pour le post-équipement de tous les types de centre d’usinage CNC. La technique de bridage de Schmalz représente ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine. Schmalz propose différents systèmes de technique du vide pour les centres d’usinage CNC : Les blocs de bridage par le vide VCBL sont parfaitement conçus pour l’équipement efficace des systèmes de tables quadrillées, lisses ou à profils. Les préhenseurs uniques Innospann permettent des augmentations considérables de la productivité en cas de post-équipement. Le secteur de l’usinage manuel est également rendu parfaitement ergonomique grâce à la technique du vide innovante de Schmalz. Le préhenseur Multi-Clamp permet de serrer et de manipuler efficacement de pièces de petite et moyenne dimensions.

Informations complémentaires sur les préhenseurs de Schmalz

Pour des informations complémentaires sur l’importante gamme de systèmes de préhension, veuillez cliquer ici :

Dans notre importante médiathèque, vous pouvez en outre découvrir les préhenseurs de Schmalz en action. Nos conseillers en système Schmalz expérimentés vous assistent volontiers lors de la conception du système par le vide adéquat : Votre interlocuteur local.