Potences fixes modulaires KBG-C
- Dimensions maximales (LxLxH) : 30 x 8,5 x 5 m
- Capacité de levage maximale : 85 kg (poids de la pièce)
- Matière : acier galvanisé
- Section du profilé 140 x 140 x 4 mm
Afficher la catégorie
Le nombre réduit de composants et la construction modulaire permettent un traitement rapide et des délais de livraison courts
Intégration souple dans le schéma de production existant et facilité d'ajustement et d'expansion en cas de changements ultérieurs
Installation et montage faciles grâce au set de vis et au système modulaire intelligent
Haut niveau de sécurité grâce au calcul indépendant de la résistance des composants paliers selon la méthode FEM (construction conforme à la norme DIN EN 13001 ; classe de rigidité : HC3 ; classe S : S3)
Protection robuste de la surface grâce à la surface galvanisée du profilé