VACU-ZUF DEF 69 75
Numero articolo: 10.01.38.08175
Alimentazione vuoto
Industrie: Universale
| Design di utilizzo | Raccordo girevole |
| Diametro esterno D | 75 (mm) |
| Lunghezza L | 125 (mm) |
| Larghezza B | 125 (mm) |
| Altezza H | 95 (mm) |
| Rivoluzione max. | 55 (1/min) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Rivoluzione max. | 55 1/min |
| Peso | 1.42 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione