La pinza di presa per vetro sottile

La pinza di presa per vetro sottile è un dispositivo di presa speciale per una movimentazione estremamente dinamica e sicura di pezzi sensibili in processi automatizzati o semiautomatizzati. Riduce le forze statiche e dinamiche sul pezzo attraverso un dimensionamento e una distribuzione ottimale dei punti di aspirazione.

Vantaggi della pinza di presa per vetro sottile:

  • Riduzione significativa della percentuale di rottura di pezzi sottilissimi con uno spessore del vetro inferiore ai 0,1 mm 
  • Presa su tutta la superficie con livello di vuoto minimo 
  • Superficie ventosa in materiale PEEK che non lascia impronte, pertanto senza alcuna contaminazione della superficie in vetro 


Tipici settori di impiego:

  • I settori di impiego per la pinza di presa per vetro sottile sono la produzione di display TFT, smartphone o tablet. Inoltre, il dispositivo di presa speciale è adatto per la movimentazione priva di contaminazione senza influsso negativo sui processi successivi, come ad esempio il rivestimento.