Aiuto alla scelta per generatori di vuoto

Scelta in base ai caratteristice

Aiuto alla scelta per generatori di vuoto

Qui di seguito è disponibile la nostra panoramica die generatori di vuoto in Pdf:

Scelta in base al capacità di aspirazione

Per creare il vuoto è possibile utilizzare diversi produttori di vuoto.

In generale si fa una distinzione tra i seguenti produttori di vuoto:

1) Eiettore
2) Pompa a vuoto
3) Soffiante per vuoto

Ciascun produttore offre vantaggi specifici, ma ingenerale si può affermare che una elevata capacità aspirante associata ad un elevato livello di depressione è sempre sinonimo di consumi energetici alti e quindi di notevoli spese.

Check list per la selezione di produttori di vuoto

Come viene azionato il produttore di vuoto?Elettricamente (pompa o soffiante) oppure pneumaticamente (eiettore). 
Il pezzo è ermetico o poroso?Effetto sul volume di aspirazione necessario.
Qual è il volume di aspirazione necessario?Le indicazioni in merito sono riportate sui relativi produttori di vuoto in m3/h o in l/min.
Quale tempo di ciclo è richiesto?I fattori di influenza sono i seguenti: volume di aspirazione del produttore di vuoto, volume da espellere, tempo di manovra delle valvole ecc.
Qual è il livello di depressione necessario?Nell'uso pratico la base per pezzi ermetici è di -600 mbar.
Qual è il posizionamento del produttore di vuoto?Effetti su dimensioni, peso e funzioni supplementari.

Aiuto alla scelta eiettori compatti

Il nostro aiuto alla scelta per gli eiettori compatti vi permette di selezionare gli eiettori compatti più indicati per le vostre applicazioni sulla base di varie caratteristiche tecniche.

Vai all’aiuto alla scelta eiettori compatti