Schmalz

Note sull'ordine

La Schmalz Bin-Picker SBPG è disponibile nelle seguenti varianti:

  • Con generazione di vuoto integrata pneumatica e modulo di girevole
  • Con generazione di vuoto integrata pneumatica senza modulo funzione di girevole 
  • Per generazione di vuoto esterna con modulo di girevole 
  • Per generazione di vuoto esterna senza modulo di girevole
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBPG-SET X QS 50

Numero articolo: 10.01.45.00012

Sistema di presa per applicazioni di bin-picking delicatissimi

Industrie: Imballaggi | Logistica

Generatore di vuoto di designgenerazione di vuoto interno
conSistema di avvio rapido
Dmk50 (mm)
Lunghezza L336 (mm)
Diametro della pinza di presa D (GR)45 (mm)
Peso0.56 (kg)
Funzione supplementare di una presa ad areaSistema di sostituzione rapida
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
L 336  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Consumo d'aria [l/min] 140  l/min
Forza di presa (-600 mbar) 20  N
Capacità di aspirazione (max.) 180  l/min
Livello di pressione acustica aspirazione 77  dB(A)
Vuoto max. 600  mbar
con Sistema di avvio rapido
Peso 0,56  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello