Schmalz

Tilaustiedot

The Schmalz Bin-Picker SBPG is supplied as a product ready to connect and is available in the following variants:

  • With integrated pneumatic vacuum generation and swivel module
  • With integrated pneumatic vacuum generation without swivel module
  • For external vacuum generation with swivel module
  • For external vacuum generation without swivel module
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBPG-SET X QS 50

Osanro: 10.01.45.00012

Gripping system for bin-picking applications

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L336 (mm)
45 (mm)
Weight0.56 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
L 336  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Air consumption [l/min] 140  l/min
Suction force (-600mbar) 20  N
Suction rate (max.) 180  l/min
Sound pressure level suction 77  dB(A)
Max. vacuum 600  mbar
with Quick Start System
Weight 0,56  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin