SBPG-SET X QS 50
Parça no.: 10.01.45.00012
Bin picking için tutucu sistemi uygulamalar
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Vakum jeneratörü tasarımı | Dahili vakum üretimi |
| ile | Quick Start System |
| Dmk | 50 (mm) |
| Uzunluk L | 336 (mm) |
| 45 (mm) | |
| Ağırlık | 0.56 (kg) |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Hızlı değiştirme sistemi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| L | 336 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Hava tüketimi [l/dak] | 140 l/min |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 20 N |
| Vakum debisi (maks.) | 180 l/min |
| Ses seviyesi emiş | 77 dB(A) |
| Maks. vakum | 600 mbar |
| ile | Quick Start System |
| Ağırlık | 0,56 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon