Schmalz

Informace o objednávce

The Schmalz Bin-Picker SBPG is supplied as a product ready to connect and is available in the following variants:

  • With integrated pneumatic vacuum generation and swivel module
  • With integrated pneumatic vacuum generation without swivel module
  • For external vacuum generation with swivel module
  • For external vacuum generation without swivel module
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBPG-SET X QS 50

Číslo dílu.: 10.01.45.00012

Gripping system for bin-picking applications

Odvětví: Logistics | Packaging

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L336 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.56 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
L 336  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Air consumption [l/min] 140  l/min
Suction force (-600mbar) 20  N
Suction rate (max.) 180  l/min
Sound pressure level suction 77  dB(A)
Max. vacuum 600  mbar
with Quick Start System
Weight 0,56  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku