Schmalz

Gru girevoli a parete

Le gru girevoli Schmalz sono estremamente versatili nell’utilizzo e possono essere combinate con numerosi dispositivi di sollevamento come paranchi a catena o a fune, bilancieri a fune o sollevatori a vuoto. La gru girevole viene montata su una colonna esistente o a parete e ha un angolo di orientamento è di 180°. Ciò consente di sfruttare al meglio le dimensioni dei capannoni esistenti. Schmalz offre diverse soluzioni per il fissaggio della gru in base alle condizioni locali del cliente. Mensole speciali di nuova concezione per il fissaggio della gru girevole a parete consentono un montaggio facile.

On un peso fino a 1.000 kg, per i paranchi vengono utilizzate rotaie in alluminio. Ciò garantisce una estrema facilità di manovra.

Inchiesta sul prodotto

Ergonomia ottimale grazie all'eccellente scorrevolezza

Alta velocità di lavoro e precisione di posizionamento

Utilizzo ideale delle condizioni esistenti della sala

Componenti di alta qualità e bassa usura con superficie del profilo anodizzata

Progettato secondo DIN EN 13001: classe di sollevamento HC3, gruppo di sollecitazione S1

Sistema modulare

(1) Paranco

(2) Alimentazione elettrica

Linea portacavi o linea di alimentazione

(3) Mensola gru in acciaio verniciato

Per l'adattamento agli elementi di fissaggio

(4) Cuscinetto girevole in alluminio

Angolo di rotazione gru girevole a colonna: 270°

Angolo di rotazione gru girevole a parete: 180°

Con limite opzionale

(5) Braccio in alluminio

Lunghezza da 2.000 mm a 8.000 mm

Elementi modulari
Dati tecnici

  • Base di calcolo: DIN EN 13001
  • Classe di sollevamento: HC3
  • Gruppo di sollecitazione: S1

Gru girevoli soprattutto per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Gru girevole a parete WK con rotaie gru in alluminio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Tipo Carico massimo [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 8.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1000 1,000 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H max. = 5.000 mm

Gru girevoli specifiche per sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Gru girevole a parete WK con rotaie gru in alluminio per Sollevatori tubo a vuoto Jumbo

Tipo Carico massimo [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

*H max. per tipo WK…45 – 140 = 4.500 mm (4.750 mm per tipo WK…200/300)

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello