Blocchi di aspirazione VCBL-B
- Sistema di vuoto per console Biesse
- Tastatore integrato
- Pre-fissaggio nei supporti a ventosa
Un'azienda di falegnameria di medie dimensioni realizza arredamenti pregiati per negozi e locali abitativi, nonché mobili in legno. Fino a poco tempo fa, l'azienda incaricava fornitori di servizi esterni se per la lavorazione del pezzo era necessario un centro di lavorazione del legno CNC. In seguito all'incremento di ordini in entrata, la direzione generale ha deciso di acquistare un impianto di proprietà del produttore italiano Biesse. Anziché affidarsi ai blocchi di aspirazione con vuoto messi a disposizione dal produttore, l'azienda di falegnameria è andata presto alla ricerca di possibili alternative. La ricerca li ha fatti approdare dallo specialista del vuoto Schmalz – i blocchi di aspirazione VCBL-B sono un prodotto sviluppato appositamente per i sistemi di mensole Biesse.
Il blocco di aspirazione con vuoto VCBL-B di Schmalz convince grazie all'alloggiamento robusto in plastica e provvede così a stabilità ottimale. I blocchi di aspirazione sono un'alternativa conveniente all'originale e possono essere fissati in modo altrettanto semplice negli alloggiamenti ventosa incorporati.
La piastra di aspirazione del blocco di aspirazione, con profilo speciale e doppio labbro di tenuta flessibile, consente un adattamento ottimale alla superficie del pezzo con geometrie differenti. In caso di usura, collisione o altri danni, è sufficiente la sostituzione della piastra di aspirazione. Non sussistono pertanto costi elevati per pezzi di ricambio e non occorre riacquistare completamente il blocco di aspirazione.
Inoltre, i blocchi di aspirazione sono dotati di presollecitazione supplementare e permanente grazie a forti magneti. La valvola ad impulsi scorrevole in plastica attiva il vuoto automaticamente quando viene applicato il pezzo, senza logorarne la superficie. Le ventose libere possono rimanere nell'alloggiamento.
L'azienda di falegnameria trae inoltre vantaggio dall'enorme varietà di versioni di Schmalz, che le consentono di reagire in modo flessibile alle esigenze dei clienti e provvedere al bloccaggio rapido, spedito e, al contempo, sicuro di pezzi di geometrie differenti.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.