Schmalz

Kit di costruzione pinze di presa PXT

Sistema di presa modulare PXT ottimizzato per la realizzazione di sistemi di presa flessibili per i robot leggeri. Con pochi componenti standardizzati è possibile realizzare soluzioni per i processi di movimentazione più disparati. La condotta interna per il vuoto offre flessibilità e praticità massimi. Il montaggio e il riequipaggiamento possono essere eseguiti in modo semplice, veloce e con pochi utensili.

Configurare il prodotto
Tutto da una sola fonte

Sistema modulare con elementi di collegamento adeguati per tutti i componenti Schmalz e flange per robot preconfigurate

Manipolazione facile

Pochi componenti standard offrono una vasta gamma di applicazioni e richiedono solo pochi strumenti

Design sottile della pinza di presa

Basso peso e basso profilo di interferenza grazie alla guida a vuoto integrabile

Espansione flessibile

Adattamento rapido alle esigenze mutevoli e utilizzo multiplo grazie a componenti di alta qualità

Sistema modulare

IMG 1:

  • Multiflangia (1) con attacchi per sei tipi di robot
  • Profilo standard (2)
  • Profilo con dado (2)  per la linguetta
  • Elemento di collegamento (4) per la condotta interna del vuoto e il raccordo a innesto
  • Supporto universale (5) per il fissaggio di tubi flessibili e cavi con le fascette stringitubo
  • Blocco di collegamento multiplo (6) per il collegamento di diversi componenti con le viti M6
  • Raccordo a croce per i liquidi (7)
  • Collegamento a croce semplice (8), compatibile all’altezza per il collegamento a croce per i liquidi
  • Coperchio a tenuta stagna (9) per l’evacuazione dei profili standard
  • Elemento di collegamento per la condotta interna del vuoto (10) con nipplo di collegamento ventosa snodata da G1/4 
  • Attacco scorrevole (11) per ventosa compatibile in altezza per il collegamento con l’asta a molla
  • Elemento di collegamento per la condotta interna del vuoto  (12) con ventosa G1/4
  • Attacco per ventosa (13) con e senza aste a molla

 

IMG 2:

  • Flangia (1) per collegare il testacroce longitudinale
  • Rotazione doppia del testacroce grazie ai due tenditori 3D , all’elemento di collegamento incrociato (2) e al collegamento dell’asta a molla di rotazione (2a)
  • Rotazione singola del testacroce grazie al tenditore 3D, all’elemento di collegamento (3) e al collegamento della ventosa per la rotazione (3a)
  • Spostamento parallelo della ventosa tramite due tenditori 3D, l’elemento di collegamento parallelo (4) e il collegamento della ventosa per la rotazione al tenditore 3D (4a)
  • Rotazione semplice del testacroce grazie all’elemento di collegamento interno (5) e al collegamento della ventosa per la rotazione (5a) 
Informazioni per l'ordinazione

Codice del prodotto

Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
Denominazione
Codice Tipo
PXT PXT
Guida a vuoto e traverse
Codice Tipo
E 10 - 26

Guida a vuoto esterna

10 = 1 traversa longitudinale, 0 traverse trasversali

26 = 2 traverse longitudinali, 6 traverse trasversali

I 10 - 26

Guida a vuoto interna

10 = 1 traversa longitudinale, 0 traverse trasversali

26 = 2 traverse longitudinali principali, 6 traverse trasversali

Lunghezza traversa principale in mm
Codice Tipo
Numero Lunghezza traversa principale
Connessione
Codice Tipo
S Ventosa
HS Supporto per ventosa (blocco di aspirazione)
HP Supporto per aste a molla
P Asta a molla
ASTA A MOLLA PS Asta a molla + ventosa
Numero di punti di presa
Codice Tipo
1...24 Da 1 a 24 punti di presa
Codice di configurazione
Codice Tipo
ABC00001C Codice di configurazione individuale

Note sull'ordine

Mettiamo a disposizione tre opzioni:

  1. È possibile ordinare una pinza di presa configurata e montata con singoli componenti.
  2. È possibile ordinare una pinza di presa configurata e potrà essere montata dai singoli pezzi.
  3. È possibile ordinare i singoli componenti a seconda delle esigenze.
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Inglese
Configurazioni di esempio

Applicazione per la movimentazione di pezzi semilavorati o per la logistica

Alla configurazione

Movimentazione di profili, tubi e cassoni

Alla configurazione

Impiego nei processi di montaggio

Alla configurazione

Movimentazione di parti a forma libera grazie alla possibilità di montare la pinza di presa tridimensionale

Movimentazione simultanea di più pezzi, ad esempio materiali tagliati

Alla configurazione

Impiego per il caricamento e lo scaricamento delle macchine

Alla configurazione

Prodotti

Kit di flangia PXT
Kit di flangia PXT
  • Modelli di flange adatti ai comuni robot leggeri
  • Connessione per una o due traverse parallele
  • Adatto al tubo profilato D30
  • Anelli di bloccaggio e strisce di bloccaggio per un facile montaggio
Configurare il prodotto

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello