Schmalz

Holders for Suction Cups HP-SG

Suction cup connection for suction cup nipples G1/4" and G3/8"

제품으로 바로 이동

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Saving of additional mounting material by connecting the vacuum supply line directly to the holder

디자인
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for vacuum suction cups (2) and decentralized vacuum generators of type SEAC (3)
  • Optional: connection for external vacuum generation (3) instead of vacuum generator SEAC
기술 데이터
  • Width 35 mm, mounting for vacuum suction cups with connections G1/4" and G3/8", internal and external threads
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00715

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-M
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

부품 번호.: 10.07.06.00716

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-F
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

부품 번호.: 10.07.06.00717

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-F
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00712

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동