용 진공패드 홀더 HT-SG
- G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 용 연결부가있는 진공 흡입 컵용 홀더
13 제품 중 13 보기
고객 특성별 요구 사항에 따라 G, M, NPT 스레드를 사용하여 간편하고 빠른 홀더 구성
자동차 산업 내 다른 홀더 시스템에 비해 최대 45% 더 가벼움
기능을 통합하여 간섭 감소
프레스 샵 및 바디 조립 라인의 모든 일반 툴링 및 퀵-체인지 시스템에 적합
(1) 진공 호스 및 압축 공기 호스용 플러그-인 나사 유니온
(2) 홀더가 있는 진공 스위치 VSi-HD
(3) 진공 패드 용 홀더 HT-SG... 슬림한 디자인
(4) 진공 패드 용 홀더 HT-SG...E... 상단에 SEAC 이젝터가 장착된 타입
(5) 진공 패드용 홀더 HT-SG...I 진공 이젝터 통합형
(6) 스프링 플런저용 홀더 HT-FST...
(7) 센서용 홀더 HT-SE...
(8) 센서용 홀더 HT-SE-U... 센서 직경 12 mm ~18 mm 장착 가능한 범용 타입
(9) 스프링 플런저 예) FSTE-HDB
(10) 진공 패드 예) SAX
(11) 비중앙방식(개별방식) 진공 이젝터 예) SEAC
(12) 툴링 프로파일을 위한 연결부
홀더 종류 HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...용
A3 - 볼 지름 28.5mm
A5 - 볼 지름 32mm
A2 - "Apple-코어" 핀 지름 19mm
주문 정보
HT 모듈 시스템은 서로 다른 요구 사항에 맞는 두가지의 홀더 솔루션을 제공합니다.
고객이 직접 구성이 필요한 경우, 해당 담당 직원에게 시스템 컨설턴트 연락해주시기 바랍니다.
다음의 선택된 제품군들은 홀더 시스템 HT 와 연결하여 사용될 수 있습니다.
| 종류 | 진공 발생 옵션 | 조합 옵션 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 진공 석션 컵 | 스프링 플런저 | 진공 스위치 | 스크류 유니온 | ||
| HT-SG | 중앙 - 컴팩트 이젝터 또는 진공 펌프 포함 | ✓ | – | – | ✓ |
| HT-SG E | 분산형 - Schmalz 이젝터 SEAC 10 포함 | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HT-SG I | 분산형 - 통합된 진공 노즐 포함 | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HT-FST | 중앙 - 컴팩트 이젝터 또는 진공 펌프 포함 | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| HT-SE | – | – | – | – | – |